3/4 S TU CTL 202.000


Burada görmediğiniz bir konfigürasyon mu arıyorsunuz? İletişim


3/4 S TU CTL 202.000
60 Case İnç

60 Case , 0.75 in Çap, A Tipi, 52100 Boru Şeklinde58 Rockwell C Min.

Bekleme Süresi:  2 Hafta*
$1244.32 adet**
Özel Uzunluk:

Min: 1.0 in  Maks: 202.0 in  Tolerans +/- 0,03125

Özel İşleme

Özel uzunluk (sola) gerekli.

Sepete Ekle

  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 0.7500
[ToleranceValues] 0.7490/0.7485 in

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Mil Tipi Seçenek Yok
Materyal, Mil 52100 Alaşım
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class S
Sertlik 58 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Boru Şeklinde Seçenek (TU) Boru Şeklinde
Uzunluk 5.130,800 mm / 202,000 in
Çap 19 mm / 0,750 in
Ağırlık 15,150 lb
Kutu Derinliği, Minimum 1,524 mm / 0,060 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: